ASCO™ 8327B232 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B232 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    1/4"
    H
    5.7 W
    5 Day
    Stainless Steel
    ATEX Zone 1-21
    IEC 61508
    SIL capable
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    24 DC
    NPTF
    FPM
    3 way - 3/2 Universal
    5.7
    1 - 1 de 1 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Diamètre de tuyauterie/orifices
    Classe de bobine
    Puissance
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    NF8327B232.24/DC

    ASCO NF8327B232.24/DC

    ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
    Solénoïde - Action directe1/4"H5.7 W5 Day
    AJOUTER À LA LISTE