PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8327B302 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B302 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 6 de 6 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Diamètre de tuyauterie/orifices
Classe de bobine
Puissance
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
NFETIS8327B302MO.24/DC

ASCO NFETIS8327B302MO.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/4"H0.5 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
NFIS8327B302.24/DC

ASCO NFIS8327B302.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/4"H0.5 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
NFIS8327B302MO.24/DC

ASCO NFIS8327B302MO.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/4"H0.5 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
WSNF8327B302.24/DC

ASCO WSNF8327B302.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/4"H1.8 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
WSNFETIS8327B302.24/DC

ASCO WSNFETIS8327B302.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/4"H0.5 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
WSNFTIS8327B302.24/DC

ASCO WSNFTIS8327B302.24/DC

ActionnementDiamètre de tuyauterie/orificesClasse de bobinePuissanceDisponibilité
Solénoïde - Action directe1/4"H0.5 W5 Day
AJOUTER À LA LISTE