PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Boîtier numérique de régulation ASCO™ série 908

Contacter le service commercial
Le boîtier électronique de régulation série 908 d’ASCO convertit les signaux analogiques de régulation en courant de bobine d’une électrovanne proportionnelle par modulation de la largeur d’impulsion. La fonction de fermeture de la vanne se produit lorsque le signal maximum de régulation tombe à moins de 2 %. Le boîtier de régulation convient aux applications nécessitant des vannes proportionnelles dans l’industrie de l’automobile, de la fabrication de pneus, de la chimie, de l’agroalimentaire et des boissons, des sciences de la vie et médical, et de l’emballage.

Your selection:
    24 DC
    0.8 W
    Engineered Plastics
    Same Day
    1 - 1 de 1 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Tension
    Puissance
    Matériau du corps
    Livraison rapide disponible
    Disponibilité
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    E908A001

    ASCO E908A001

    TensionPuissanceMatériau du corpsLivraison rapide disponibleDisponibilité
    24 Vcc0.8 WPlastiques techniquesQuickShip EverydaySame Day
    430,81 $US
    AJOUTER À LA LISTE