Spécifications
| Matériau du corps | Acier inoxydable AISI 316 |
| Pilotage de vannes | Solénoïde – Commande directe |
| Fonction | 2/2 normalement fermé |
| Diamètre de raccordement | M5 |
| Type d’orifice | |
| Pression maximale admissible (PS) | 7 bar |
| Température du fluide | -10 à +100 °C |
| Viscosité max. | 5°E (~37 cSt ou mm2/s) |
| Étanchéité | EPDM ou VMQ ou FPM |