Électrovannes à séparation totale ASCO™ série D151 (SEC)
Spécifications
| Matériau du corps | PA 12 (polyamide) |
| Pilotage de vannes | Solénoïde – Commande directe |
| Fonction | 2/2 normalement fermé |
| Diamètre de raccordement | |
| Type d’orifice | |
| Pression maximale admissible (PS) | 3 bar |
| Température du fluide | -10 à +80 °C |
| Viscosité max. | 5°E (~37 cSt ou mm2/s) |
| Étanchéité | EPDM |