Électrovannes à séparation totale ASCO™ série D218 (SEC)

Les électrovannes à séparation totale ASCO série D218 (SEC) combinent les caractéristiques traditionnelles de résistance et de fiabilité avec des solutions de construction qui les rendent particulièrement adaptées au contrôle des fluides agressifs et/ou non contaminants. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermée, normalement ouverte ou universelle, ainsi qu’en versions miniaturisées ou silencieuses avec actionneur à verrouillage. La diversité des caractéristiques de ces électrovannes les rend polyvalentes et adaptées aux applications agroalimentaires, biotechnologiques, chimiques/pharmaceutiques et physiologiques/médicales.

Spécifications

Matériau du corpsPEI (polyétherimide)
Pilotage de vannesSolénoïde – Commande directe
Fonction2/2 normalement ouvert
Diamètre de raccordementOrifice cannelé
Type d’orifice
Pression maximale admissible (PS)12 bar
Température du fluide-10 à +100 °C
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
ÉtanchéitéEPDM ou VMQ ou FPM