Moniteur de particules ASCO™ DPT P150

La série DPT P150 d’ASCO est une solution en ligne de pointe pour la surveillance des particules permettant de détecter les fuites dans les systèmes de décolmatage multi-services. Jusqu’à 16 points de mesure de haute précision sont pris en charge à partir d’un seul module. Cela permet de détecter des particules de moins de 1mg/m3 dans le débit d’air et de se rendre compte immédiatement des problèmes afin d’améliorer la prise de décision et la planification de la maintenance.

Spécifications

CommunicationBus de terrain, Ethernet, Aucune communication
FonctionLocalisation des fuites, journalisation de données de base, module d’historisation des données interne avec redondance
Nombre de capteurs de particules1~8, 9~16
Classification des zonesUtilisation générale, zone dangereuse classe II, zone dangereuse classe I