PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ E210C034 Solenoid Valve

ASCO E210C034 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

1 - 2 de 2 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Actionnement
Classe de bobine
Fréquence
Température ambiante maximale
Disponibilité
Débit (Cv)
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Matériau des joints
Matériau du corps
Certifications
Min Operating Press. (Light Oil)
Pression de service maximale (eau)
Orifice/raccord de pression
Pression de service minimale (eau)
Pression de service maximale (air)
Température ambiante minimale
Pression de service minimale (air)
Max Operating Press. (Light Oil)
Orifice
Type de produit
Fonction de la vanne
Puissance
Tension
Livraison rapide disponible
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
NFE210C034.230/50

ASCO NFE210C034.230/50

ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
SCE210C034.24/DC

ASCO SCE210C034.24/DC

ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
Solénoïde – À commande assistéeFSame Day
AJOUTER À LA LISTE