ASCO™ E210D002 Solenoid Valve

ASCO E210D002 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid - Pilot Operated
    F
    50 Hz
    5 Day
    Same Day
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    1/2"
    FPM
    NBR
    Brass
    RP ISO 7/1
    16
    2 way - 2/2 Normally Closed
    6 W
    11.2 W
    24 DC
    230 AC
    1 - 5 de 5 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Actionnement
    Classe de bobine
    Fréquence
    Température ambiante maximale
    Disponibilité
    Débit (Cv)
    Produit
    Diamètre de tuyauterie/orifices
    Matériau des joints
    Matériau du corps
    Certifications
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Pression de service maximale (eau)
    Orifice/raccord de pression
    Pression de service minimale (eau)
    Pression de service maximale (air)
    Température ambiante minimale
    Pression de service minimale (air)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orifice
    Type de produit
    Fonction de la vanne
    Puissance
    Tension
    Livraison rapide disponible
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFE210D002.24/DC

    ASCO NFE210D002.24/DC

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    NFETE210D002.24/DC

    ASCO NFETE210D002.24/DC

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    SCE210D002.230/50

    ASCO SCE210D002.230/50

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    Solénoïde – À commande assistéeF50 HzSame Day
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    SCE210D002.24/DC

    ASCO SCE210D002.24/DC

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    Solénoïde – À commande assistéeFSame Day
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    SCE210D002V.24/DC

    ASCO SCE210D002V.24/DC

    ActionnementClasse de bobineFréquenceTempérature ambiante maximaleDisponibilité
    Solénoïde – À commande assistéeF5 Day
    AJOUTER À LA LISTE