Vannes à commande pneumatique ASCO™ série F210

Les vannes ASCO série F210 sont conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Elles sont adaptées à un fonctionnement avec une pression d’air d’instrumentation de 0,2 à 2,0 bar (3–30 psi). Leurs éléments d’étanchéité uniques isolent la pression d’air pilote du fluide principal. Les variations de la pression d’air pilote n’affectent pas le fonctionnement des vannes. Elles sont idéales pour les applications telles que la mise en bouteille.

Spécifications

Fonction2 voies - 2/2 normalement fermée ; 2 voies - 2/2 normalement ouverte
Pilotage de vannesPneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corpsLaiton
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 2 po
Type d’orificeNPTF
ProduitAir, gaz neutre ; fuel léger ; eau
Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur