Vannes à commande électropneumatique ASCO™ série F316
Spécifications
| Fonction | 3/2 normalement fermé |
| Pilotage de vannes | Pneumatique – Pilotage par l’air |
| Produit | Air, gaz inerte ; fuel léger ; eau |
| Diamètre de raccordement | 1/2 po ; 3/8 po ; 1 po |
| Matériau du corps | Laiton |
| Débit | De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur ; extérieur |