Vannes à commande électropneumatique ASCO™ série F444

Les électrovannes à commande électropneumatique ASCO série F444 sont conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Les variations de la pression d’air de commande n’affectent pas le fonctionnement des vannes. Leurs éléments d’étanchéité uniques isolent la pression d’air pilote du fluide principal.

Spécifications

Pilotage de vannesPneumatique – Pilotage par l’air
Matériau du corpsLaiton
ProduitAir, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement1/4 po ; 3/8 po
Type d’orificeNPTF
Fonction4/2
DébitDe 0,5 à 1,0 Cv, de 1,0 à 2,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnementIntérieur, extérieur