ASCO™ G327B002 Solenoid Valve
ASCO NFETG327B002.24/DC
| Actionnement | Diamètre de tuyauterie/orifices | Classe de bobine | Puissance | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Solénoïde - Action directe | 1/4" | H | 11.2 W | 5 Day |
ASCO NFG327B002.230/50-60
| Actionnement | Diamètre de tuyauterie/orifices | Classe de bobine | Puissance | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Solénoïde - Action directe | 1/4" | H | 10 W | 5 Day |