PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Manomètres ASCO™ Numatics

Les manomètres en psi et en bar ASCO Numatics sont largement utilisés sur les compresseurs, les filtres/détendeurs (superposés), les pompes à eau, les pistolets à peinture et dans diverses autres applications pour mesurer la pression de l’air traversant le composant. Les manomètres à bain d’huile Numatics offrent une durée de vie maximale pour vos applications nécessitant un manomètre pneumatique. Chaque modèle à glycérine est conçu de manière à éviter une défaillance prématurée du manomètre due aux agressions de l’environnement et aux fortes vibrations.

Spécifications

Diamètre de raccordement/de l’orifice1/8 po ; 1/4 po