Pinces angulaires réglables GR90 Numatics™

Les pinces angulaires réglables Numatics série GR90 possèdent un piston à double effet fixé à une barre transversale par une tige de connexion. Le mouvement linéaire du piston est transformé en mouvement angulaire des mâchoires par l’intermédiaire d’un mécanisme à double articulation. Les pinces fournissent une force de fermeture de 23 kg (52 lb).

Spécifications

Environnement de fonctionnementCorrosif ; dangereux ; intérieur ; extérieur ; lavage