Vannes Hydramotor ASCO™ série H137

La vanne de coupure ASCO série H137 est une vanne en fonte équipée d’un actionneur électrohydraulique pour la commande on-off du gaz de combustion. Elle est conçue pour les chaudières, les fours industriels, les séchoirs, les déshydrateurs, les grands brûleurs de conversion, les réchauffeurs d’air et les applications similaires. L’actionneur Hydramotor autonome est un puissant vérin hydraulique à tirants qui génère une force de sortie de 635 kg (1 400 lb) pour ouvrir complètement la vanne. Lors d’une coupure de courant, les déverseurs à double redondance font chuter la pression hydraulique, fermant ainsi la vanne en une seconde maximum.

Spécifications

Actionneur de vanneMotorisé
Matériau du corpsFonte
ProduitGaz naturel
Diamètre de raccordement2 po ; 2 1/2 po ; 3 po
Type d’orificeBride, NPTF
Fonction2 voies – 2/2 normalement fermé
Tension120 Vca
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitationZones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementationsCSA, FM, type 4, type 7, type 9, UL