Vannes de sécurité Hydramotor ASCO™ de la série HOV1B
Depuis le 30 septembre 2024, les vannes de sécurité Hydramotor de la série HOV1B ne sont plus disponibles à la vente et sont remplacées par les vannes ASCO de la série HOV 148/149.
La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.
Caractéristiques
- Vanne Hydramotor ASCO™ de la série HOV1B à compter du 30 septembre 2024.