Électrovannes d’arrêt de gaz ASCO™ HV216

La vanne ASCO série HV216 est conçue pour couper l’alimentation en gaz lorsque le câble qui la maintient en position ouverte est détaché. Le corps en aluminium de cette vanne 2 voies répond aux normes de sécurité des cuisines commerciales, industrielles et institutionnelles établies par la National Fire Protection Association. Elle convient aux applications d’arrêt du gaz à basse pression.

Spécifications

Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Pilotage de vannesSolénoïde
ProduitsGaz naturel
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/2 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 po
Matériaux du corpsAluminium
Type d’orificeNPTF
DébitDe 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnementIntérieur
Normes/réglementationsUL