Spécifications
| Fonction | 2 voies - 2/2 normalement fermé |
| Pilotage de vannes | Solénoïde |
| Produits | Gaz naturel |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/2 po, 3/4 po, 1 po |
| Matériaux du corps | Acier inoxydable |
| Tension | 24 CA, 110 CA, 120 CA, 230 CA |
| Type d’orifice | NPTF |
| Débit | De 6,0 à 14,0 Cv |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 150 PSIG |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur ; extérieur ; dangereux |
| Normes/réglementations | CSA ; Type 9 |