PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovanne ASCO™ série HV285

La série ASCO HV285 désigne les électrovannes d’arrêt à 2 voies, à basse température et à fonctionnement normalement fermé, avec un boîtier en acier inox NPT de 1 pouce utilisées pour la commande marche-arrêt du gaz de combustion dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels. Ses sièges souples et durables permettent d’obtenir une fermeture étanche alors que sa conception robuste assure un fonctionnement constant et fiable.

Spécifications

Actionneur de vanneBobine
Matériau du corpsAcier inoxydable
ProduitGaz naturel
Diamètre de raccordement1 po
Type d’orificeNPTF
Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Tension12 V CC, 24 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitationDangereux, intérieur, extérieur
Normes/réglementationsCSA