PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ série HV298

Les électrovannes basse température en acier inoxydable ASCO série HV298 sont conçues pour la commande marche-arrêt du gaz de combustion dans les brûleurs à gaz commerciaux et industriels utilisés dans les environnements difficiles. Leur conception appel-maintien permet une très faible consommation d’énergie. Leur construction robuste assure un fonctionnement constant et fiable et les sièges souples et durables permettent d’obtenir une fermeture étanche. Conviennent aux applications telles que les chauffe-réservoirs, les chauffe-conduites, les incinérateurs et les torches.

Spécifications

Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Pilotage de vannesSolénoïde
ProduitsGaz naturel
Diamètre de raccordement/de l’orifice1 po
Matériaux du corpsAcier inoxydable
Tension12 V CC ; 24 V CC
Type d’orificeNPTF
DébitDe 6,0 à 14,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur ; dangereux
Normes/réglementationsCSA