Spécifications
| Fonction | 2 voies - 2/2 normalement fermé |
| Pilotage de vannes | Solénoïde |
| Produits | Gaz naturel |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po |
| Matériaux du corps | Acier inoxydable |
| Tension | 12 V CC ; 24 V CC |
| Type d’orifice | NPTF |
| Débit | De 6,0 à 14,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 1,0 à 2,0 Cv |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 150 PSIG |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur ; extérieur ; dangereux |
| Normes/réglementations | CSA |