Spécifications
| Fonction | 2 voies - 2/2 normalement fermé |
| Pilotage de vanne | Bobine |
| Produit | Gaz naturel |
| Diamètre de raccordement | 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po |
| Matériau du corps | Laiton nickelé |
| Tension | 110 CA ; 120 CA ; 230 CA ; 220 CA - 50/60 |
| Type d’orifice | NPTF |
| Débit | De 6,0 Cv à 14,0 Cv ; de 2,0 Cv à 6,0 Cv ; de 1,0 Cv à 2,0 Cv |
| Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation | Vide jusqu’à 10,3 bar |
| Environnement d’exploitation | Intérieur ; extérieur ; dangereux |
| Normes et réglementations | CSA |