Barreaux de micro-électrovannes ASCO™ série K29684

Ce système ASCO est conçu en assemblant des groupes de micro-électrovannes avec entrée commune et sortie canalisée, sorties simples et indépendantes filetées M5 ou G1/8.

Caractéristiques

  • Système ASCO conçu pour assembler des rangées de micro-électrovannes avec entrée commune et sorties simples et indépendantes.
  • Sorties simples et indépendantes filetées M5 ou G1/8.
  • Joints d’étanchéité pour le raccord fournis avec l'électrovanne.
  • Pour assembler une électrovanne normalement fermée (N.C.) et une électrovanne normalement ouverte (N.O.) ensemble, une plaque d’inversion doit être montée entre les deux électrovannes.
  • La plaque d’inversion, qui remplace le joint d’étanchéité standard, est vendue séparément. Pour assembler un groupe constitué de plusieurs électrovannes, voir les exemples au verso.
  • Pour obtenir un fonctionnement à « 4 voies », deux électrovannes 3 voies doivent être associées, une N.C. et une N.O., avec une plaque d’inversion entre les deux : en parallèle, mettre sous tension les bobines.