Depuis le 30 septembre 2025, les vérins de la série KG ne sont plus disponibles à la vente.
Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2027.
La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.
Spécifications
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po |
| Environnement de fonctionnement | Corrosif ; dangereux ; intérieur ; extérieur ; lavage |
| Alésage | 1/2 ; 2 ; 1/2 ; 1/4 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 7 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30 |