Électrovannes pour service général ASCO™ série L256

Les électrovannes pour usage général ASCO série L256 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériau du corpsLaiton
Pilotage de vanneSolénoïde – Commande directe
Fonction2 voies - 2/2 normalement ouvert
Diamètre de raccordement1/4"
Type de raccordementG ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)40 bar
Température du fluide-10 °C +170 °C (acier inoxydable) ; 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéitéAcier inoxydable ; FPM