Électrovannes pour service général ASCO™ série L323

Les électrovannes pour usage général ASCO série L323 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériau du corpsPPS (polyphénilsulfure) renforcé par de la fibre de verre
Pilotage de vanneSolénoïde – Commande directe
Fonction3 voies - 3/2 universel, 3 voies - 3/2 normalement ouvert, 3 voies - 3/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement1/8"
Type de raccordementG ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)10 bar
Température du fluide0 °C +130 °C
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéitéFPM