Électrovannes pour service général ASCO™ série L340
Spécifications
| Matériau du corps | Aluminium |
| Pilotage de vanne | Solénoïde – Commande directe |
| Fonction | 3 voies - 3/2 universel, 3 voies - 3/2 normalement ouvert, 3 voies - 3/2 normalement fermé |
| Diamètre de raccordement | 3/8" |
| Type de raccordement | G ISO228/1-G BSPP |
| Pression maximale admissible (PS) | 16 bar |
| Température du fluide | -20 °C +130 °C |
| Viscosité max. | 5°E (~37 cSt ou mm2/s) |
| Garnitures d'étanchéité | FPM |