Électrovannes pour service général ASCO™ série L621

Les électrovannes pour usage général ASCO série L621 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériau du corpsLaiton ; laiton nickelé chimiquement (Ni-P)
Pilotage de vanneSolénoïde – Commande directe
Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement1/4 po ; 1/2 po
Type de raccordementG ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)40 bar
Température du fluide-10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
ÉtanchéitéNBR ; FPM