Électrovannes pour service général ASCO™ série L672

Les électrovannes pour usage général ASCO série L672 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériau du corpsLaiton
Pilotage de vanneSolénoïde – Commande directe
Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement1/8 po ; M5
Type de raccordementG ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)50 bar
Température du fluide0 °C +130 °C
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéitéFPM