Add images and videos to help customers visualize the product.
Spécifications
| Matériau du corps | Laiton |
| Pilotage de vanne | Solénoïde – Commande directe |
| Fonction | 3 voies - 3/2 normalement fermé |
| Diamètre de raccordement | 1/8 po ; M5 |
| Type de raccordement | G ISO228/1-G BSPP |
| Pression maximale admissible (PS) | 50 bar |
| Température du fluide | 0 °C +130 °C |
| Viscosité max. | 5°E (~37 cSt ou mm2/s) |
| Étanchéité | FPM |