Spécifications
| Fonction | 4 voies - 5/2 ; 4 voies - 5/3 ; 4 voies - 5/3 centre fermé ; 4 voies - 5/3 centre ouvert |
| Pilotage de vannes | Solénoïde - Action directe |
| Produit | Air, gaz inerte ; vide |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/4 po |
| Type d’orifice | NPTF |
| Débit | De 2,0 Cv à 6,0 Cv |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur ; extérieur |
| Normes/réglementations | CSA |