PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes de régulation directionnelle série Mark 3 Numatics™

Contacter le service commercial
La série Mark 3 Numatics est une gamme de vannes de régulation directionnelle miniatures à haut débit. Les performances répétables et fiables des vannes pneumatiques dans des conditions difficiles les rendent idéales pour les applications sur machines à cadence élevée telles que la mise en bouteille, l’emboutissage et l’estampage, ainsi que la fabrication de pneus. La conception modulaire de la série Mark 3 permet une installation et une configuration aisées.

Spécifications

Pilotage de vannesPneumatique - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice10-32 po ; 1/8 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
Normes/réglementationsCSA, UL
Environnement de fonctionnementIntérieur
ProduitsAir, gaz inerte, vide