PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes de régulation directionnelle série Mark 40 Numatics™

La série Mark 40 Numatics sont des vannes de régulation directionnelle haute résistance rapides conçues pour un usage général avec une variété de vérins pneumatiques dans les applications d’automatisation. Elles sont construites avec précision pour des tâches difficiles et intègrent la technologie renommée des vannes à tiroir inox sans joint rodées de Numatics. La conception flexible de la vanne permet une variété d’options d’orifices et de câblage afin de faciliter les modifications de tuyauterie et d’ingénierie. La série Mark 40 est adaptée aux applications automobiles, d’emboutissage et d’estampage et de fabrication de pneus.

Spécifications

Pilotage de vannesPneumatique - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Type d’orificeNPTF
Fonction4 voies - 5/2 ; 4 voies - 5/3 centre fermé ; 4 voies - 5/3 centre ouvert ; 4 voies - 5/3
Environnement de fonctionnementIntérieur, extérieur
ProduitsAir, gaz inerte, vide