PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes de régulation directionnelle série Mark 7 Numatics™

La série Mark 7 Numatics est une gamme de vannes pneumatiques polyvalentes conçues pour les applications utilisant des vérins pneumatiques de petit diamètre. La taille compacte des vannes et du système d’embases empilables miniBLOK permet une installation dans des espaces réduits et à faible encombrement. Les vannes robustes de la série Mark 7 intègrent la technologie renommée des vannes à tiroir inox sans joint rodées de Numatics pour un fonctionnement ultra-fiable. Elles sont parfaites pour les opérations sur machines à cadence élevée des applications automobiles, d’estampage et d’emboutissage, de mise en bouteille et de fabrication de pneus.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde – à commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/8 po ; 1/4 po
Type d’orificeNPTF
Fonction4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3 - centre fermé
Environnement de fonctionnementIntérieur, extérieur
ProduitsAir, gaz inerte, vide