PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Pinces de préhension parallèles série NRG Numatics™

La série NRG de Numatics est une gamme de pinces de préhension parallèles qui se caractérisent par un mouvement synchronisé ou adaptatif avec deux pistons opposés qui partagent un palier commun. Le mécanisme de synchronisation est logé en interne, ce qui permet de le protéger de la contamination extérieure. L’appareil, compact et léger, offre un rapport force/taille élevé. Il convient parfaitement pour les équipements d’analyse et de diagnostic, l’équipement commercial en blanchissage ainsi que pour les applications en vinification, du secteur automobile et de dépoussiérage.

Spécifications

Environnement de fonctionnementCorrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage