PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Détendeurs de pression série 80 Numatics™

La série 80 d’ASCO Numatics est une famille de détendeurs de précision intégrés dans des applications d’instrumentation et industrielles dans lesquelles l’utilisateur a besoin de réguler la pression de manière très précise. Les détendeurs sont conçus pour purger ou consommer en permanence une petite quantité d’air et assurer un degré de répétabilité élevé. Les détendeurs de pression série 80 ASCO Numatics sont également extrêmement sensibles, ce qui permet de compenser rapidement de très petites variations de pression de sortie. Ils sont disponibles en versions standard et à décharge élevée. Les applications comprennent la mesure de la pression de l’air, le mélangeage de gaz, le réglage de tension de bande, la pression sur des rouleaux et les palans à air comprimé.

Spécifications

Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4 po ; 3/8 po
Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur