Electrovannes ASCO™ série P210
Spécifications
| Actionneur de vanne | Pneumatique – Commande à air comprimé |
| Matériau du corps | Laiton |
| Produit | Air, gaz neutre, fuel léger, eau |
| Diamètre de raccordement | 1/2" ; 3/8" ; 3/4" ; 1" ; 1 1/4" ; 2 |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 2/2 Normalement fermé ; 2/2 Normalement ouvert |
| Débit | De 6,0 Cv à 14,0 Cv, de 2,0 Cv à 6,0 Cv, de 1,0 Cv à 2,0 Cv, de 0,5 Cv à 1,0 Cv, plus de 14,0 Cv |
| Pression différentielle maximale/maximale d'utilisation | Vide jusqu'à 10,3 bar |
| Environnement d’exploitation | Intérieur, extérieur |