Vannes à fonctionnement pneumatique ASCO™ série P262

La série P262 d’ASCO est constituée de vannes à fonctionnement pneumatique à deux voies conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Les variations de la pression d’air de commande n’affectent pas le fonctionnement des vannes. La série P262 d’ASCO peut être utilisée avec de l’air, des gaz inertes, de l’eau et du fuel léger dans de nombreuses applications dans le cadre d’opérations générales et des biotechnologies.

Spécifications

Actionneur de vannePneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corpsLaiton
ProduitAir, gaz inerte, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement1/4"
Type d’orificeNPTF
Fonction2/2 Normalement fermé ; 2/2 Normalement ouvert
DébitDe 0,5 Cv à 1,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d'utilisationVide jusqu'à 10,3 bar
Environnement d’exploitationIntérieur, extérieur