Vannes à commande pneumatique ASCO™ série P320
Spécifications
| Actionneur de vanne | Pneumatique – Verrouillage |
| Matériau du corps | Laiton |
| Produit | Air, gaz inerte, fuel léger, eau |
| Diamètre de raccordement | 1/4" |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 3 voies - 3/2 universel |
| Débit | De 0,1 Cv à 0,5 Cv |
| Pression différentielle maximale/maximale d'utilisation | Vide jusqu'à 10,3 bar |
| Environnement d’exploitation | Intérieur, extérieur |
| Normes/réglementations | Classe I Div. 1, Classe I Div. 2, Type 4, Type 4X |