Vannes à commande pneumatique ASCO™ série P321
Spécifications
| Actionneur de vanne | Pneumatique – Commande à air comprimé |
| Matériau du corps | Laiton |
| Produit | Air, gaz inerte, fuel léger, eau |
| Diamètre de raccordement | 1/4" ; 3/8" |
| Type d’orifice | NPTF |
| Fonction | 3/2 normalement fermé |
| Débit | De 0,5 Cv à 1,0 Cv |
| Pression différentielle maximale/maximale d'utilisation | Vide jusqu'à 10,3 bar |
| Environnement d’exploitation | Intérieur, extérieur |