Électrovannes à pincement ASCO™ série S104

Les électrovannes à pincement ASCO série S104 peuvent contrôler tous les fluides compatibles avec le matériau du tube, en protégeant le fluide de toute contamination, y compris les variations de température. Ces caractéristiques font de cette électrovanne le choix idéal pour contrôler un large éventail de fluides, notamment dans les secteurs agroalimentaire, médical et analytique.

Spécifications

Matériau du corpsAluminium anodisé
Actionneur de vanneSolénoïde – Action directe ?
Fonction2 voies – 2/2 normalement fermé
Appareil à pincementPolyoxyméthylène (copolymère d’acétal renforcé)
Composants internesAcier inoxydable
TubeLaiton nickelé chimiquement (Ni-P)