Électrovannes à pincement ASCO™ série S206

Les électrovannes à pincement ASCO série S206 peuvent contrôler tout fluide compatible avec le matériau du tube, en protégeant le fluide de toute contamination, y compris les variations de température. Ces caractéristiques font de cette électrovanne le choix idéal pour le contrôle d’un large éventail de fluides, notamment dans les secteurs agroalimentaire, médical et analytique.

Spécifications

Matériau du corpsAluminium anodisé
Pilotage de vanneSolénoïde – Commande directe
Fonction2 voies – 2/2 normalement ouvert
Système à pincementPolyoxyméthylène (copolymère d’acétal renforcé)
Composants internesAcier inoxydable
TubeAcier inoxydable