PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovannes à pincement ASCO™ série S307

Les électrovannes à pincement ASCO série S307 peuvent contrôler tout fluide compatible avec le matériau du tube, en protégeant le fluide de toute contamination, y compris les variations de température. Ces caractéristiques font de cette électrovanne le choix idéal pour le contrôle d’un large éventail de fluides, notamment dans les secteurs agroalimentaire, médical et analytique.

Spécifications

Matériau du corpsAluminium anodisé
Pilotage de vanneSolénoïde – Commande directe
Fonction3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert
Système à pincementPolyoxyméthylène (copolymère d’acétal renforcé)
Composants internesAcier inoxydable
Tube culasseAcier inoxydable