PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ série 088

Les électrovannes ASCO série 088 sont conçues pour une utilisation sur l’air et les gaz neutres. Elles peuvent également être utilisées pour commander d’autres vannes ou vérins

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde
Matériau du corpsPA (Polyamide)
ProduitAir, gaz inerte
Type d’orificeApplique
Fonction3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert
Débit0,012 Cv
Tension12 Vcc ; 24 Vcc
Pression de service0 à 7 bar (0 à 101,5 psi)
Normes/réglementationsIP65/IP51