Électrovannes à mécanisme basculeur ASCO™ série 110

Les modèles ASCO de la série 110 forment une gamme d’électrovannes à mécanisme basculeur isolées des fluides conçues pour une utilisation en présence de liquides et gaz neutres ou hautement agressifs dans des systèmes d’analyse et médicaux.

Spécifications

Fonction2 voies NF, 2 voies NO, 3 voies U
Matériau du corpsPA12
JointsEPDM
ProduitLiquides ou gaz
OrificesRaccordement d’un tuyau flexible de 1,5 mm de D.I.
Diamètre de passage1,5 mm (0,06 po)
Alimentation4/5 W
Tensions standard12 V CC, 24 V CC
Pression de service-0,7 à 2 bars (-10 à 29 psi)
Cycle opératoire100 %