PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 30701011

Référence:

Asco-30701011

Où acheter
MANUAL PILOT VALVE 3/2 NC-NO - INSTANT FITTINGS SERIES 307 INSTANT FITTINGS PNEUMATIC BODY SERIES 307 NC+NC BODY (2 NC MODULE DELIVERED WITH INTERMED. SUBBASE)

Spécifications

Body MaterialZinc
Function3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizePush-in 4
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationPush Button
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 8 bar
Product Weight0.15 kg
Min to Max Ambient Temperature-5 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature-5 - 60 °C
Orifice Size2 mm