PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 55000046

Référence:

Asco-55000046

Où acheter
Spool Valve G1/8 Mechanically Operated Series 550 3/2 Roller-Lever Operated Spring Return

Spécifications

Body MaterialLight Alloy
Function3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeG 1/8 (ISO 228/1)
Product TypePneumatic Valve
Valve ActuationLever
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)0 - 10 bar
Product Weight0.08 kg
Min to Max Ambient Temperature-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature-10 - 60 °C
ActuationLever
Pipe/Port Size1/8