PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8030G010AC480/60,440/50D

Référence:

Asco-8030G010AC480/60,440/50D

214,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.80
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency440 AC, 480 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.39 lbs
Kit Number302787
Coil ClassFT
Coil Number238210-088-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size3/8
Watt Rating6.1 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY