PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ 8210P094N100-240

Référence:

Asco-8210P094N100-240

362,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 5/8 2NC BRASS 1.5 /H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322670-N
Coil ClassH
Coil Number250404-605
Orifice Size5/8 in
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 x 5/8 2NC BRASS 1.5/H AD
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY